이 시리즈의 저항 온도계는 -50 ... +250 °C [-58 ... +482 °F] 범위의 액체 및 기체 매체를 측정하기위한 범용 온도계로 사용됩니다. 이 기기는 본질적으로 안전하며 방폭 지역에서 사용하기에 적합합니다.
계측기 버전에 따라 센서 직경 3 mm [0.12인치]의 경우 최대 140 bar [2,030 psi], 센서 직경 6mm [0.24인치]의 경우 최대 270 bar [3,916 psi]의 압력에 사용할 수 있습니다. 모든 전기 부품은 습기로부터 보호되며(IP67 또는 IP69K) 진동(20 g, 기기 버전에 따라 다름)을 견딜 수 있도록 설계되었습니다.
저항 온도계는 직접 센서 출력 또는 통합 트랜스미터와 함께 사용할 수 있으며, WIKAsoft-TT PC 구성 소프트웨어를 통해 개별적으로 구성할 수 있습니다. NAMUR NE 043 및 태그 번호에 따라 측정 범위, 감쇠, 오류 신호를 조정할 수 있습니다.
삽입 길이, 프로세스 커넥션, 센서 및 연결 방법은 주문 정보 내에서 각 어플리케이션에 맞게 각각 선택할 수 있습니다. 모델 TR34 저항 온도계는 고정식 프로세스 연결부가 있는 보호 튜브로 구성되며 프로세스에 직접 나사로 고정됩니다. M12x1 원형 커넥터를 통해 연결할 수 있도록 전자 연결부를 만들어 주었습니다. DIN EN 175301-803에 따른 앵귤러 커넥터가 있는 전기 연결용 어댑터를 옵션으로 사용할 수 있습니다(특허, 산업재산권: 001370985).