1. 제품
  2. 온도
  3. 저항 온도계
시작으로 돌아가기
모델 TR12-B, TR12-M

프로세스용 측온 저항체 (RTD)

추가 써모웰, 기본 모듈

선택한 문서
데이터시트 TE 60.17 데이터시트 SP 05.25 데이터시트 SP 05.26 사용 지침서 #1 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 사용 지침서 #2 추가 작동 지침 #3

적용 분야

  • 화학 산업
  • 석유화학산업
  • 해양 산업
  • 플랜트 및 선박 산업

주요 특징

  • 다양한 온도 전송기 및 필드 전송기와 체결 가능
  • 다양한 써모웰에 적용 가능
  • 스프링형 이격 센서 타입 (교체용)
  • Ex-d, Ex-i 의 방폭형

제품 설명

이 제품은 측온 저항체 중에서 가장 많은 써모웰과 체결이 가능한 일반 온도 센서입니다. 교체가 용이하고 스프링이 장착된 시스는 연결 헤드의 다양한 조합을 확장시켜주었습니다.

센서, 연결 헤드, 삽입 길이, 목 길이, 써무웰 연결 등 광범위한 범위에 적용이 가능합니다. 따라서 모든 써모웰에 체결이 가능합니다.

특별한 경우에만 써모웰 없이 작동 가능합니다.