1. 제품
  2. 온도
  3. 저항 온도계
시작으로 돌아가기
모델 TR10-D

나사형 저항 온도계

미니어처 디자인

선택한 문서
데이터시트 TE 60.04 사용 지침서 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 추가 작동 지침 #3

어플리케이션

  • 기계류, 플랜트 및 선박 산업
  • 추진 기술
  • 냉·난방 장치, 냉각 시스템

주요 특징

  • 센서 범위: -196 ... +500°C [-320 ... +932°F]
  • 초소형 디자인
  • 광범위한 적용 분야
  • 프로세스에 직접 설치
  • 방폭 버전은 다양한 승인 유형에 사용 가능 (데이터시트 2페이지 참조)

제품설명

이 시리즈의 저항 온도계는 저압 및 중간 압력에서 액체 및 기체 매체를 측정하는 데 사용됩니다.

저항 온도계는 공정에 직접 나사로 고정됩니다. 전기 연결은 연결 헤드의 연결 단자(방수)를 통해 이루어집니다. 측정용 삽입부는 응용분야에 따라 두 가지로 변경해서 사용할 수 있습니다. 교체 가능한 스프링이 장착된 소형 측정 인서트가 있는 버전과 교체 불가능한 측정 저항이 써모웰 팁에 직접 내장된 버전 중에서 선택할 수 있습니다.

사용하고자 하는 응용 분야에 따라 삽입 길이나 연결 종류 및 센서 등을 선택할 수 있습니다.

TR10-D에는 다양한 방폭 승인을 받을 수 있습니다.