1. 제품
  2. 온도 측정
  3. 저항 온도계
시작으로 돌아가기
모델 TR10-A

교체용 센서

저항 온도계의 경우

선택한 문서
데이터시트 TE 60.01 데이터시트 SP 05.26 사용 지침서 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 추가 작동 지침 #3

적용 분야

  • 교체용 측정기기
  • 모든 산업 분야 및 실험/연구용 분야

주요 특징

  • 센서 범위: -196 ... +600 °C [-320 ... +1.112 °F]
  • MI(Mineral insulated) cable 적용
  • T32 온도 트랜스미터와 사용할 경우 SIL 적용 가능
  • 스프링형 이격 센서 타입
  • 방폭 버전은 다양한 승인 유형에서 이용 가능 (데이터시트 2페이지 참조)

제품설명

여기에 설명된 측온저항체는 DIN 43735에 따라 설계된 제품으로 설치된 제품을 보호하기 위해 사용됩니다. 써모웰이 없이 센서를 사용하는 것은 정말 특별한 경우에만 적용하는것이 좋습니다. 이 제품은 구부러지기 쉬는 특징을 가지며 MI cable로 제작됩니다. 센서부는 삽입되는 계측기 끝단에 위치하게 됩니다. 따라서 센서가 써모웰 바닥에 정확히 닿아야 정확도가 높으므로 모두 스프링형 이격 타입으로 제작되어 공급하고 있습니다.

DIN 버전 및 고객 요구 사양 모두 아래과 같이 적용이 가능합니다.

  • 측정을 위한 다른 삽입 길이 (또한 중간 길이)
  • 써모웰의 내경에 맞게 설계
  • 단자대 구성 제외
  • 트랜스미터 포함

센서와 정확도, 체결 방법은 각각의 응용분야에 적합하도록 선택할 수 있습니다.

TR10-A에는 다양한 방폭 인증이 제공됩니다.

응용 범위 내에서 터미널 블럭이 필요 없이 트랜스미터와의 직접적인 연결을 위한 설계가 가능합니다. 추가로 WIKA 제품의 아날라로그 신호의 전송기 또는 디지털 트랜스미터를 부착하여 완전체로 공급이 가능합니다.