1. 제품
  2. 온도 측정
  3. 저항 온도계
시작으로 돌아가기
모델 TR10-0

저항온도계

산업용 체결/조립

선택한 문서
데이터시트 TE 61.01 데이터시트 AC 80.30 사용 지침서 #1 사용 지침서 #2 사용 지침서 #3

어플리케이션

  • 화학 및 석유화학 산업
  • 기계, 플랜트 및 탱크 측정
  • 석유 및 가스 산업
  • 전력 및 유틸리티
  • 펄프 및 종이

주요 특징

  • 센서 범위: -196 ... +600 °C [-321 ... +1,112 °F]
  • RTD 센서는 써모웰에 장착하거나 고정식, 스프링 장착식 또는 압축 피팅을 사용하여 프로세스에 직접 장착 가능함
  • 저항 신호를 아날로그 또는 디지털 출력으로 변환하기 위해 트랜스미터를 포함하거나 포함하지 않고 공급할 수 있음
  • 이러한 체결은 방폭 위험 지역, 침입 방지 및 일반 용도에 대한 전기 승인을 득함
  • 승인된 전기 인증 기관: CSA, FM, IECEx, ATEX 등 승인 종류에 따라 써모웰 부착 유/무 구분 써모웰 없이 공급되는 경우 flame path 설계로 공급되어야함
  • RTD 센서는 스프링이 장착되어 있어 써모웰 바닥에 확실한 접촉 가능 (교체가능)

제품설명

이 제품은 저항온도계 중에서 가장 많은 써모웰과 체결이 가능한 일반 온도 센서입니다. 고정(용접) 피팅을 사용하는 경우 써모웰 없이 사용할 수 있습니다.

센서, 연결 헤드, 삽입 길이, 넥 길리, 써모웰과의 연결 방법은 광범위한 범위에서 적용이 가능합니다. 거의 모든 써모웰 사양에 적용이 가능합니다.

이 시리즈의 RTD는 공정에 직접 삽입하거나 다양한 써모웰 설계와 결합할 수 있습니다.

TR10 시리즈 RTD 센서 모델에도 교체용 센서를 구성할 수 있습니다.