WIKA 제품의 TIF 시리즈는 필드용 온도 트랜스미터로 필드 전용 하우징과 함께 T32 온도 전송기, DIH 표시계가 적용되어 프로세스 엔지니어링 분야에 일반적으로 사용될 수 있도록 설계된 제품입니다. 상기 제품은 높은 정확도와 유도 전류 절연 기능 및 전자파 영향(Electromagnetic influences – EMI)에 뛰어난 보호력을 가지고 있습니다.
HART® 프로토콜을 통해 TIFxx는 다양한 개방형 구성 도구를 사용하여 구성(상호 운용)할 수 있습니다.
DIN EN 60751, JIS C1606, DIN 43760, DIN EN 60584, DIN 43710 및 고객이 사용하는 모든 종류의 센서 타입의 경우 서로 다른 입력값을 통해 온도를 정의할 수 있습니다. 두 개의 센서(이중 센서)를 통해 한 개의 센서가 작동하지 않을 경우 활성화된 센서로 자동으로 변경될 수 있게 구성이 가능합니다.
추가로 현재 작동되고 있는 센서를 감지하는 것이 가능합니다. 이와 함께 센서 1, 2의 온도차이가 사용자가 선택한 값을 초과한 경우 오류 신호를 발생하기도 합니다.
온도 트랜스미터는 센서의 저항을 모니터링하고 NAMUR NE89 에 따른 온도 측정 범위에서 벗어난 것을 모니터링 할 수 있는 파손 감지 기능과 같은 추가 감독 기능들이 있습니다. 이러한 송신기는 순환적으로 확인 가능한 자기 주시 기능을 가지고 있습니다.
디스플레이를 통해 최소 및 최대 값뿐만 아니라 범위 알람을 표시할 수 있습니다.
현장 온도 트랜스미터는 다양한 현장 하우징 변형으로 제공됩니다.
스테인리스 스틸과 알루미늄을 지정할 수 있습니다. 또한 벽에 바로 부착이 가능합니다. 1... 2" 직경의 파이프에 장착하기 위한 파이프 장착 키트도 제공됩니다.
필드형 온도 전송기는 기본값으로 설정되어 납품되지만 업체 요청이 있을 경우 요청하는 값으로 설정한 후 공급이 가능합니다.