사용 범위 0 ... 10 bar [0 ... 150 psi] 및 0 ... 120 °C [32 ... 248 °F]
Shut-off 밸브 포함
제품설명
모델 THM10 온도계는 압력과 온도를 동시에 측정 할 수 있는 일체형 온도계입니다. 이를 통해 하나의 측정 위치에서 두 측정값을 모두 제어할 수 있습니다. 부르동관과 바이메탈코일이 함께 내장되어 신뢰할 수 있는 측정값을 도출합니다.
자가 밀폐 shut-off 밸브를 사용함으로써, 측정 장비는 언제든지 분리할 수 있으며, 먼저 난방 회로를 비울 필요가 없습니다. 바이메탈 온도계는 기본적으로 shut-off 밸브와 함께 제공됩니다. WIKA는 EN 837-1 및 EN 13190 표준에 따라 이 기기를 제조하고 인증합니다.