현장에서 공정 온도를 표시해야 하는 동시에 중앙 제어 또는 원격 센터로 신호를 전송해야 하는 곳이라면 어디든 TGT73 intelliTHERM® 모델을 사용할 수 있습니다.
기계 측정 시스템과 전자 신호 처리를 결합함으로써, 전원 공급이 중단되더라도 프로세스 온도를 신뢰성 있게 읽을 수 있습니다.
가스 작동식 온도계 TGT73 모델은 다양한 설계가 가능하기 때문에 어떤 프로세스 연결부나 위치에도 완벽하게 적용할 수 있습니다. 조절식 스템과 다이얼 버전으로 원하는 시야각에 맞춰 케이스를 정밀하게 조정할 수 있습니다.
접촉 전구 버전(매체와의 직접 접촉하지 않음)에서는 파이프 직경이 매우 작더라도 온도를 측정하고 제어할 수 있습니다. 고품질 기계식 온도 측정기에 통합된 전자식 WIKA 트랜스미터는 전기 신호 전송의 장점과 로컬 기계식 디스플레이의 장점을 결합한 제품입니다.
측정 범위(전기 출력 신호)는 기계식 디스플레이를 통해 자동으로 조정됩니다. 즉, 전체 범위의 눈금은 4 ... 20 mA 에 해당합니다.
방폭 지역에서 사용할 수 있는 4 ... 20 mA 버전이 있습니다.