온도 스위치는 일반적으로 산업에서 온도를 제한하는 데 사용됩니다. 온도 스위치는 기계가 과열될 때 전원을 종료시키거나, 온도를 내리기 위해 팬을 작동시키는 등의 그들은 기계 및 장비의 온도를 모니터링합니다.
기능
바이메탈은 WIKA TFS35 온도 스위치를 기반으로 만들어집니다. 온도 감지는 표준 스위칭 온도(NST)에 도달하였을 때 분리되는 바이메탈 디스크에 의해 이루어집니다.
리셋 스위칭 온도(RST)로 다시 식히면 온도 스위치가 원래 상태로 돌아갑니다.
리셋 스위칭 온도는 일반적인 경우, 스위칭 온도 아래의 15 ... 40 K 입니다.
접점 디자인
TFS35 바이메탈 온도 스위치에는 두 가지의 접점 디자인이 있습니다.
Normally Closed (NC = 일반적으로 닫힘, 정상 상태에서 닫힘)은 회로를 열고 기계를 정지시킵니다.
Normally Open (NO = 일반적으로 열림, 정상 상태에서 열림)은 스위칭 온도에 도달하면 회로를 닫아 팬이나 경고 램프 등을 켤 수 있도록 합니다.
리셋 스위칭 온도 이하로 냉각되면 접점이 원래 상태로 돌아가 모니터링되는 장비가 다시 정상적으로 작동할 수 있습니다.