온도 스위치는 일반적으로 산업에서 온도를 제한하는 데 사용됩니다. 온도 스위치는 기계가 과열될 때 전원을 종료시키거나, 온도를 내리기 위해 팬을 작동시키는 등의 그들은 기계 및 장비의 온도를 모니터링합니다.
기능
바이메탈은 WIKA TFS135 온도 스위치를 기반으로 만들어집니다. 온도 감지는 바이메탈 디스크에 의해 수행되며, 이 디스크는 공칭 스위칭 온도(NST)에 도달하면 스냅되는 방식으로 작동합니다.
스위치가 리셋 스위칭 온도(RST)로 다시 냉각되면 스위치는 원래 상태로 돌아갑니다.
리셋 스위칭 온도는 일반적인 경우, 스위칭 온도 아래의 15 ... 30 K 입니다.
연락처 버전
모델 TFS135 바이메탈 온도 스위치는 상시 닫힘 접점(NC)으로 제작되었습니다.
정상적으로 닫힌 접점(NC = Normal 상태에서 Closed) 은 회로를 열고 기계를 종료합니다.
리셋 스위칭 온도 이하로 냉각되면 접점이 원래 상태로 돌아가 모니터링되는 장비가 다시 정상적으로 작동할 수 있습니다.
확장된 온도 제어를 위해 TFS135는 두 번째 상시 폐쇄 접점 또는 추가 Pt1000/Pt100 측정 요소와 함께 사용할 수 있습니다.