1. 제품
  2. 온도
  3. 써모커플(TC)
시작으로 돌아가기
모델 TC90

고압 써모커플

선택한 문서
데이터시트 TE 65.90 데이터시트 SP 05.25 사용 지침서 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 추가 작동 지침 #3

적용 분야

  • 플라스틱 제조 산업(LDPE/EVA)
  • 수소 충전소(HRS)
  • 수소 시스템용 테스트 벤치
  • 기타 압축 가스

주요 특징

  • 다양한 프로세스 커넥션, 금속 씰
  • 빠른 응답 속도
  • 써모웰/보호 튜브가 없는 고압 격납고
  • 폭발, 진동에 강한 설계
  • 작은 공칭 파이프 폭을 위한 짧은 삽입 길이의 컴팩트한 디자인

제품설명

고압용 써모커플은 산업 공정의 온도 측정에 사용됩니다. 써모커플은 플라스틱 제작 및 공정과 같이 까다로운 공정 요건을 필요로 하는 곳에 사용하기 적합하며 신뢰할 수 있는 온도 측정 값을 제공합니다.

각 TC90은 개별 고객 사양에 따라 설계 및 제조됩니다. 이러한 기기는 특수 제조 공정을 통해 제조되며, 품질을 보장하기 위해 특수 테스트 배열과 재료 테스트를 적용합니다.

이 측정 어셈블리는 금속 대 금속 씰링, 고압 나사산 커넥터 또는 렌즈형 씰링 링을 통해 밀봉되며, 둘 다 수년 동안 성공적인 것으로 입증되었습니다.