TEFRACTO-PAD® 모델 TC59-T는 WIKA 휴스턴 R&D 센터에서 최초로 개발한 제품입니다. 고객 어플리케이션에 대한 지식, 요구 사항 및 요구 사항을 고려하여 정확성과 설치 용이성을 입증한 제품입니다. TEFRACTO-PAD® 의 독점적인 열 차폐 디자인은은 여러 국가에서 특허 출원 중인 WIKA의 혁신입니다(특허 출원 중, 지적 재산권: US 17/554,754, EP 21215402.5 및 CN 202111548816.4).
TEFRACTO-PAD® 센서 핫 엔드는 윤곽형 용접 패드와 최적화된 열 차폐기 미네랄 절연 케이블(피복 케이블)에 부착되어 있습니다. 시스(sheath) 외부는 금속 재료이며 내부는 고밀도 세라믹 파우더가 압착되어 제작되고 절연 리드가 포함되어 있습니다. 시스 재료는 사용 목적에 따라 적절하게 선택할 수 있습니다. 피복 케이블의 핫 엔드에서 내부 리드가 서로 용접되어 절연(비접지) 또는 비절연(접지) 측정 위치를 형성합니다.
전용 성형이 가능한 실드가 써모패드와 피복 케이블 위에 배치됩니다. 이 차폐 및 단열재는 최첨단 R&D 센터의 연구와 테스트를 통해 정확한 온도를 제공하는 TEFRACTO-PAD® 의 핵심 구성 요소입니다.
시스 끝 부분, 도선은 시스 끝 부분이 연결되며 씰링 컴파운드를 이용해 씰링됩니다. 도선의 끝부분은 전자기기와의 연결을 위한 플랫폼이 됩니다. 이 부분에는 케이블, 플러그인 커넥터 또는 커넥터 소켓이 연결될 수 있습니다.
센서 디자인
TEFRACTO-PAD® 는 튜브에 용접하는 단일 원스텝 공정과 정확성을 위해 두 가지 주요 구성 요소로 결합되어 설계되었습니다. 윤곽이 있는 원스텝 열 차폐막과 용접 패드는 각 튜브와 센서 크기에 맞게 설계되었습니다.
이 혁신적인 센서는 튜브스킨 산업을 위한 엔지니어링 솔루션으로, 각 어플리케이션과 설치에 맞게 설계됩니다. 이러한 엔지니어링 구성 요소를 활용하여 TEFRACTO-PAD® 설계는 정확한 측정 결과를 제공합니다.