eTEFRACTO-PAD® 모델 TC59-E는 WIKA 휴스턴 R&D 센터에서 개발된 제품입니다. 고객 어플리케이션, 요구 사항 및 요구 사항에 대한 지식을 고려하여 광범위한 테스트를 거쳐 제품의 정확성과 설치 용이성을 입증했습니다.
이 독특한 써모커플 디자인을 통해 용접 가능한 부품(가이드 채널, 열 차폐 및 튜브 클립)은 히터/보일러 제조업체 또는 특수 용광로 튜브의 경우 튜브 제조업체에서 설치할 수 있습니다. 독점적인 성형 가능한 실드가 가이드 채널과 피복 케이블 위에 배치됩니다. 이 차폐 및 단열재는 정확한 온도 측정을 제공하는 eTEFRACTO-PAD® 의 핵심 구성 요소이며 여러 국가에서 특허 출원 중인 WIKA의 혁신 기술입니다(특허 출원 중, 지적 재산권: US 17/554,754, EP 21215402.5 및 CN 202111548816.4).
센서 디자인
가이드 채널과 최적화된 열차폐를 활용한 열전대 디자인으로 튜브에 용접하는 단일 원스텝 프로세스를 제공하는 eTEFRACTO-PAD® 입니다.
가이드 채널 내부에는 미네랄 절연 금속 피복 케이블로 제작된 추출 가능한 써모커플 센서가 있습니다. 고밀도 세라믹 구성으로 압축된 절연 내부 리드가 포함되어 있습니다. 핫 엔드에서는 내부 리드가 서로 용접되어 절연(비접지) 또는 비절연(접지) 측정 위치를 형성합니다. 콜드 엔드에서는 리드 끝이 밀폐되어 전기 연결을 위한 플랫폼을 형성하는 리드 끝과 연결됩니다. 이 부분에는 케이블, 플러그인 커넥터 또는 커넥터 소켓이 연결될 수 있습니다.
이 혁신적인 센서는 튜브스킨 산업을 위한 엔지니어링 솔루션으로, 각 어플리케이션과 설치에 맞게 설계됩니다. 각 구성 요소의 재질은 애플리케이션에 맞게 선택할 수 있습니다. 이러한 엔지니어링 구성 요소를 활용하면 eTEFRACTO-PAD® 설계가 정확한 측정 결과를 제공한다는 확신을 가질 수 있습니다.