1. 제품
  2. 온도
  3. 써모커플(TC)
시작으로 돌아가기
모델 TC53

베이오넷형(bayonet) 써모커플(TC)

선택한 문서
데이터시트 TE 65.53 사용 지침서 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 추가 작동 지침 #3

적용 분야

  • 플라스틱 가공 기계
  • 사출 성형 기계
  • 엔진의 기름통 및 실린더 헤드
  • 베어링 센서
  • 파이프라인 및 선박

주요 특징

  • 센서 범위는 최대 1,200 °C [2,193 °F]
  • 싱글 및 듀얼 써모커플
  • 스프링 로딩을 통한 좋은 열절단
  • 쉬운 설치, 해체, 추가 툴이 필요 없음
  • 방폭 버전

제품설명

프로브
이 케이블 열전대는 베이요넷형 프로브 연결부가 특징입니다. TC53 시리즈 열전대는 써모웰이 없는 드릴 구멍(예: 기계 부품)에 장착할 수 있습니다.

케이블
다른 환경 조건에 맞게 사용할 수 있는 다양한 절연 재료의 케이블이 있습니다. 케이블의 자유 끝은 바로 연결할 수 있는 상태로 구성되거나 추가 옵션으로 커넥터 또는 소켓을 장착할 수 있습니다.