TC46 시리즈 써모커플은 피복 써모커플이 필요한 모든 어플리케이션에 적합하도록 맞춤 설계되었습니다. 광범위한 요소, 트랜지션 슬리브 및 프로세스 커넥션을 적절한 어플리케이션에 맞게 개별적으로 선택할 수 있습니다. TC46 써모커플은 유연하고 직경이 작아 쉽게 접근할 수 없는 위치에서도 사용할 수 있습니다.
핫 러너 써모커플은 독특한 디자인 덕분에 금속 센서 팁을 드릴 구멍에 직접 장착하거나 가공된 부품을 따라 홈이 파인 채널에 압입하는 어플리케이션에 특히 적합합니다.
표준 규격에서는 프로세스 체결부위 없이 제작된 것을 말합니다. 유니온 나사, 압축 피팅, 스프링 장착 또는 고객별 홀드 다운 장치와 같은 고정 요소를 부착할 수 있으며 옵션으로 사용할 수 있습니다.