1. 제품
  2. 온도
  3. 써모커플(TC)
시작으로 돌아가기
모델 TC40

케이블형 써모커플(TC)

선택한 문서
데이터시트 TE 65.40 데이터시트 SP 05.25 데이터시트 AC 80.30 사용 지침서 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 추가 작동 지침 #3 특별 문서

적용 분야

  • 프로세스 직접 설치용
  • 기계 장비
  • 모터
  • 베어링
  • 파이프라인 및 선박

주요 특징

  • 센서 범위: -40 ... +1,200 °C [-40 ... 2,192 °F] 범위
  • 삽입형, 프로세스 커넥션 나사산의 추가 선택
  • PVC, 실리콘, PTFE 또는 유리 섬유 케이블
  • 높은 기계 강도
  • 방폭 버전

제품설명

케이블 열전대는 특히 금속 센서 팁이 보링 홀(예: 기계 부품)에 직접 장착되거나 화학적으로 공격적인 매체나 마모가 없는 모든 애플리케이션의 공정에 직접 장착되는 경우에 적합합니다. 써모웰에 체결되는 시스 끝단에 삽입되어있는 센서가 써모웰 바닥에 닿아야 하기 때문에 스프링 구성의 컴프레션 피팅 타입으로 제공하고 있습니다. 이와 같이 센서의 가장 중요한 요소는 온도를 측정하는 끝단이라고 할 수 있습니다.

표준 규격에서는 프로세스 체결부위 없이 제작된 것을 말합니다. 고정할 수 있는 요소들로는 나사산 형식의 피팅류, 유니온 넛트 등이 사용되고 있습니다.