1. 제품
  2. 온도
  3. 써모커플(TC)
시작으로 돌아가기
모델 TC12-B, TC12-M

프로세스형 써모커플(TC)

추가 써모웰, 기본 모듈

선택한 문서
데이터시트 TE 65.17 데이터시트 SP 05.25 데이터시트 AC 80.30 사용 지침서 #1 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 사용 지침서 #2 추가 작동 지침 #3

적용 분야

  • 화학 산업
  • 석유 화학 산업
  • 해양 산업
  • 플랜트 및 선박 산업

주요 특징

  • 온도 적용 범위 -40 ... +1,200 °C [-40 ... +2,192 °F]
  • 현장 트랜스미터를 포함한 다양한 온도 트랜스미터 용
  • 모든 기본 사양의 써모웰 용
  • 스프링 로디드 측정 인서트 (교체용)
  • 방폭 버전

제품설명

이 제품은 다양한 써모웰에 모두 적용이 가능한 디자인입니다. 교체가 용이하고 스프링이 장착된 시스는 연결 헤드의 다양한 조합을 확장시켜주었습니다.

센서, 커넥션 헤드, 삽입 길이, 넥 길이, 써모웰 연결 등 다양한 범위에 적용이 가능합니다. 따라서 모든 써모웰에 체결이 가능합니다. 써모웰 없이 특정 용도 권장하고 있습니다.