1. 제품
  2. 온도 측정
  3. 써모커플(TC)
시작으로 돌아가기
모델 TC10-H

써모커플

써모웰 제외형 (측온저항체 단독 사용)

선택한 문서
데이터시트 TE 65.08 데이터시트 SP 05.25 사용 지침서 추가 작동 지침 #1 추가 작동 지침 #2 추가 작동 지침 #3 특별 문서 #1 특별 문서 #2

적용 분야

  • 프로세스 직접 설치용
  • 기계 장비
  • 모터
  • 베어링 센서
  • 파이프라인 및 선박

주요 특징

  • 센서 범위: -40 ... +1,200 °C [-40 ... + 2,192 °F]
  • 삽입형, 프로세스 커넥션 나사산의 추가 선택
  • 커넥션 헤드: Form B 또는 JIS 규격
  • 방폭 버전은 다양한 승인 유형에서 이용 가능 (데이터시트 2페이지 참조)

제품설명

써모웰이 없는 써모커플은 특히 금속 센서 팁을 보링 홀(예: 기계 부품)에 직접 장착하거나 화학적으로 공격적인 매체나 마모가 없는 모든 어플리케이션의 공정에 직접 장착하는 경우에 적합합니다.

써모웰에 장착하려면 스프링이 장착된 압축 피팅을 제공해야 하는데, 그래야만 측정 팁을 써모웰 바닥까지 밀어 넣을 수 있기 때문입니다. 그렇지 않으면 측정 팁에 잠재적으로 치명적인 힘이 가해질 수 있습니다. 설치는 대부분 프로세스에 바로 설치하는 용도입니다. 고정할 수 있는 요소들로는 나사산 형식의 피팅류, 유니온 넛트 등이 사용되고 있습니다.

프로브의 유연한 부분은 광물 절연 케이블(피복 케이블)입니다. 이는 스테인레스 스틸 튜브 안에 고밀고 세라믹 물질로 채워진 형태입니다. 소자는 시스 내부의 도선과 직접 연결을 하며 더 높은 온도에서 사용이 적합합니다.

선택적으로 WIKA 제품군의 아날로그 또는 디지털 송신기를 TC10-H의 커넥션 헤드에 장착할 수 있습니다.