모델 RLT-3000 온도 출력 레벨 센서는 글 측정 포인트에서 액체의 레벨과 온도의 기록을 통합합니다. 사용되는 스테인리스 스틸은 오일, 물, 디젤, 냉매와 같은 다양한 유체에 적합합니다.
측정 원리
영구 자석은 자기장과 함께 플로트 트리거에 포함도고 자유 리드 접점은 가이드 튜브에 속합니다.
내장 트랜스미터는 저항 측정 체인 (resistance measuring chain) 의 신호를 4 ... 20 mA 전류 신호로 변환합니다. 전류 신호는 레벨에 비례합니다.온도 측정을 위해 가이드 튜브 끝에 내장된 백금 측정 저항기가 있습니다. 뿐만 아니라 모델 RLT-3000는 2개의 옵션으로 4 ... 20 mA 아날로그 출력을 이용 가능합니다.