모델 RLS-6000 서스펜션 플로트 스위치는 폐수 리프팅 스테이션 및 펌핑 스테이션과 같이 오염이 심한 매체를 모니터링하는 데 사용됩니다. 조정 가능한 플로트는 액체 수위에 따라 상승 및 하강하며 수위에 따라 플로트 막대를 움직입니다. 플로트로드가 케이스의 끝 위치에 도달하면 플로트로드 끝에 있는 자석이 내부에 장착된 리드 스위치를 작동시킵니다.
영구 자석에 의한 리드 접점 트리거는 비접촉식이기 때문에 마모가 발생하지 않습니다. 플로트는 나사 연결을 통해 장착하고 조정할 수 있습니다. 이를 통해 최대 50 mm [~ 2.0인치] 길이에 걸쳐 원하는 스위치 포인트를 쉽게 설치하고 미세하게 조정할 수 있습니다.