이 모델 PU-548 프로그래밍 장치를 사용하면 WIKA 내부 프로토콜을 사용하는 트랜스미터가 통합된 디지털 온도 트랜스미터와 소형 온도계를 빠르고 매우 쉽게 구성할 수 있습니다.
프로그래밍 유닛은 명확한 상태/진단 디스플레이를 제공하며 각 접점에 대해 프로그래밍 유닛에서 PC 및 송신기까지의 연결을 확인합니다.
투명 케이스의 밝은 LED는 사용자에게 연결의 현재 상태를 알려줍니다. 이렇게 하면 결함이 있는 연결을 즉시 인식할 수 있습니다.
필요 전압은 USB 인터페이스를 통해 완전히 얻을 수 있다. 필요한 전압은 USB 인터페이스에서 가져옵니다.
온도 트랜스미터 또는 소형 온도계를 매우 쉽고 빠르게 구성할 수 있는 완벽한 도구인 WIKAsoft-TT 구성 소프트웨어와 함께 사용하면 매우 쉽고 빠르게 온도 트랜스미터를 구성할 수 있습니다.
헤드 장착형 온도 트랜스미터 버전의 구성을 위한 단자의 전기 연결은 magWIK 퀵 커넥터(특허, 재산권 등록 번호: 102009044676.1)를 사용하여 이루어집니다.
커플러 커넥터가 있는 소형 온도계와 연결하기 위해 적합한 어댑터 케이블을 사용할 수 있습니다.