다이어프램 또는 피스톤 디자인의 나사식 압력 스위치 PSM02 모델은 압력의 하강 또는 상승 여부에 따라 회로를 열거나 닫습니다. 각각 하나의 조정 나사로 필요한 스위치 포인트와 스위치 히스테리시스를 현장에서 쉽고 편리하게 설정할 수도 있습니다.
WIKA는 옵션으로 스위치 포인트의 공장 설정값을 제공 합니다.
모델 PSM02 기계식 압력 스위치는 압축 공기, 중성 및 자체 윤활 유체 또는 중성 가스를 사용하고 스위치 히스테리시스를 정밀하게 설정해야 하는 모든 곳에서 사용됩니다.
스위치 포인트의 ±2%에 달하는 높은 재현성과 스위치 히스테리시스를 조절할 수 있는 PSM02 압력 스위치는 매력적인 가격뿐만 아니라 정밀도를 중시하는 모든 고객에게 흥미로운 제품입니다.