현장에서 다양한 교정 작업을 위한 휴대용 기기

Klingenberg, 2020년 11월.

새로운 모델 CPH8000 다기능 캘리브레이터를 통해 WIKA는 현장 캘리브레이션을 더욱 효율적으로 수행할 수 있습니다. 휴대용 기기는 압력, 온도, 전류, 전압, 주파수, 펄스 신호 및 주변 조건을 측정합니다. 핸드헬드 또는 압력 펌프가 통합된 케이스 버전으로 제공됩니다.

HART® 호환 CPH8000을 사용하면 압력 센서, 저항 온도계, 열전대, 멀티미터 등을 교정할 수 있습니다. 이 기기는 각 애플리케이션 범위에 맞게 성능 기능을 조정할 수 있는 모듈식 설계를 갖추고 있습니다.

CPH8000은 대형 터치스크린을 통해 쉽게 조작할 수 있습니다. 디스플레이에는 최대 4개의 테스트 절차가 동시에 표시됩니다. CPH8000은 다양한 기능에 걸맞게 강력한 데이터 로거와 매우 큰 메모리 용량을 갖추고 있습니다. 캘리브레이터는 ATEX 승인 버전으로도 제공됩니다.

글자 수: 890
키워드: CPH8000