ISO 19443 원자력 표준 인증을 받은 WIKA

WIKA는 민간 원자력 프로젝트에 대한 새로운 ISO 19443:2018 품질 관리 표준에 따라 TÜV SÜD의 인증을 받았습니다. 따라서 이 측정 기술 제조업체는 독일에서 최초로, 그리고 전 세계적으로는 네 번째로 이 지위를 획득한 기업입니다. 감사는 첫 번째 시도에서 통과되었습니다.

지금까지 WIKA는 KTA 1401 인증을 받았습니다. 하지만 이 표준은 주로 독일 시장을 위해 설계되었습니다. ISO 19443에 따른 프로세스를 통해 WIKA는 현재 민간 원자력 발전 부문의 글로벌 프로젝트 사업에 주력하고 있습니다. 따라서 공급업체 자격을 위한 고객 심사를 대폭 줄일 수 있습니다.

업계의 측정 요구 사항을 충족하기 위해 WIKA는 압력, 온도 및 레벨의 측정 매개 변수를 위한 제품 및 고객별 솔루션을 제공합니다.

글자 수: 805
키워드: ISO 19443