다기능: 파이프라인용 차단 밸브

WIKA는 공정 산업의 애플리케이션을 위해 파이프라인용 차단 밸브를 새롭게 개발했습니다. 플랜지 연결부가 있는 PBV-FS 모델은 매체 흐름 제어, 압력 측정 기기와의 조합 및 배관 시스템 간의 연결에 적합합니다.

차단 밸브는 플로팅 볼과 전체 보어 또는 축소 보어로 설계되었습니다. 사용자는 블록 & 블리드 또는 더블 블록 & 블리드 구성 중에서 선택할 수 있습니다. PBV-FS 모델은 낮은 토크와 낮은 마모로 작동하며 표면도 부식에 강합니다.

밸브의 컴팩트한 디자인 덕분에 공간을 절약하고 누출을 최소화하는 설치가 가능합니다. PBV-FS 모델은 비산 배출을 방지합니다(EN ISO 15848-1에 따른 누출 테스트). 또한 이 밸브는 API 607, ISO 10497 및 BS6755-2에 따라 화재 안전 테스트를 거쳤습니다.

WIKA는 또한 고객 맞춤형 밸브 및 측정기 어셈블리도 제공합니다. 이러한 'hook-up'은 바로 설치할 수 있는 상태로 제공되며 누출 테스트를 거칩니다.

글자 수: 991
키워드: PBV-FS