GA11 가스 분석기는 절연 가스의 고정밀 품질 측정을 가능하게합니다.

최고의 정확도와 간편한 이동식 조작

WIKA는 차세대 GA11 가스 분석기를 출시했습니다. 이를 통해 스위치 기어 운영자, 제조업체 및 유지 보수 회사는 SF6 가스 및 대체 절연 가스의 품질을 기록할 수 있습니다. GA11은 습도, 가스 순도 및 분해 생성물에 대한 정밀한 측정값을 제공합니다. 온도 보상 감지 기술과 안정성 기준에 기반한 지능형 측정 알고리즘은 청결도와 이슬점을 측정할 때 최대의 정확도를 보장하며 이는 이전 버전보다 크게 개선된 것입니다. 이산화황, 불화수소, 황화수소 및 일산화탄소에 대한 옵션 감지 기술도 높은 정확도와 장기적인 안정성을 제공합니다.

새로운 GA11은 더 가볍고 컴팩트한 디자인으로 이동 사용에 적합합니다. IP65에 따른 물 분사 및 먼지로부터 보호되는 충격 방지 하드 케이스의 무게는 약 22킬로그램에 불과합니다. 통합 니켈수소(NiMH) 충전식 배터리를 사용하는 것도 장점입니다. 리튬 이온 충전식 배터리가 장착된 계측기와 달리 GA11은 국제항공운송협회(IATA)의 운송 제한에 해당하지 않습니다. 이에따라 위탁 수하물로 기내에 반입할 수 있어 국제선 이용에 유리합니다.

직관적인 사용자 인터페이스와 명확한 메뉴 탐색으로 모든 측정 프로세스를 쉽게 제어할 수 있습니다. GA11의 모든 기능은 충전식 배터리와 주전원 작동방식 두 가지 모두에서 사용할 수 있습니다. 마지막으로, 밀폐형 측정 시스템은 대기 중으로 배출되는 것을 확실하게 방지합니다: 측정 가스는 가스실로 반환되거나 외부 가스 회수 백에 수집됩니다.

글자 수: 1,679