WIKA가 디지털 데이터 체인 컨소시엄(DDCC)의 회원으로 선출되었습니다

DDCC의 회원사로서, 구성품, 시스템, 플랜트 제조업체 및 플랜트 운영자를 하나로 연결하는 WIKA는 디지털화의 흐름을 선도하며 지능적으로 네트워크화된 산업을 위한 솔루션 개념을 개발하고 있습니다.

DDCC는 세 가지 정의된 인더스트리 4.0 기술의 발전을 목표로 합니다. 첫째, 전 세계적으로 고유한 일련번호를 사용하여 물리적 객체를 자동으로 식별하는 기술(IEC 61406)로, QR 코드 등을 통해 읽을 수 있습니다. 둘째, 제품 사양 및 문서를 포함한 디지털 제조사 정보(VDI 2770)입니다. 셋째, 명확하게 정의된 객체에 대한 최신 데이터를 제공하는 디지털 정보 교환 플랫폼입니다.

이러한 기술은 중기적으로 EU에 도입될 '디지털 제품 패스포트(DPP)'의 시스템 요구 사항을 충족하는 데도 기여할 것입니다. DDCC 활동은 ZVEI, VDMA, NAMUR과 같은 주요 산업 협회들의 지원을 받고 있습니다.

WIKA에게 이 주제는 글로벌 고객을 위한 혁신적인 IIoT 솔루션을 더욱 발전시키는 중요한 구성 요소입니다. 자세한 내용은 www.digitaldatachain.com 을 참조하십시오.

글자 수: 1,138
키워드: DDCC