WIKA의 새로운 모델 T38 디지털 온도 트랜스미터는 매우 유연하고 안정적인 온도 측정이 가능합니다. 이 기기는 최대 센서 연결 조합과 새로운 유형의 드리프트 감지 기능을 제공합니다. 헤드 마운트 및 레일 마운트 버전은 SIL 및 다양한 Ex 버전으로 제공됩니다.
IEC 61508에 따라 완벽하게 개발된 온도 트랜스미터는 일반적인 용도로 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 사용자는 프로세스를 보다 효율적으로 모니터링할 수 있습니다. 수많은 표준 센서 특성 곡선 외에도 WIKA가 새로 개발한 트루 드리프트 감지가 T38에 구현되어 있습니다. 이 기능은 측정값이 특성 곡선에서 벗어나는 경우 즉시 신호를 보냅니다.
T38에는 필요에 따라 구성할 수 있는 6개의 센서 연결 단자가 있어 사용자가 조합할 수 있는 범위가 매우 넓습니다. 헤드 마운트형 트랜스미터를 사용하면 클램핑 영역이 매우 넓고 외부에서 접근할 수 있도록 특수 설계된 사다리꼴 단자를 통해 센서와 전류 루프의 연결이 간단해집니다.
새로운 트랜스미터의 모든 변형은 다양한 개방형 구성 도구와 함께 HART® 프로토콜을 사용하여 프로그래밍할 수 있습니다. 또한 PU-548 프로그래밍 유닛과 WIKAsoft-TT 소프트웨어를 사용하여 USB 인터페이스를 통해 T38을 빠르고 쉽게 파라미터화할 수 있습니다.
글자 수: 1,318
키워드: T38