위생적인 바이메탈 온도계

Klingenberg, 2022년 7월

제약 산업, 식품 산업 및 생명공학의 요구 사항은 WIKA의 새로운 바이메탈 온도계인 모델 TG58SA 로 충족됩니다. 이 디스플레이 기기는 ASME BPE를 준수하는 디자인으로 3-A 위생 표준을 충족하며 EHEDG 및 ATEX 승인을 받았습니다.

따라서 온도계는 전 세계에 적용할 수 있을 만큼 유연합니다. 산업 표준 스케일 범위와 프로세스 커넥션(클램프, DIN 11864, VARINLINE®)의 선택도 이를 반영합니다. 연결에 대한 모든 정보는 레이저로 표시되어 있습니다. 또한 정확한 온도 측정을 위해 다이얼에 센서의 활성 길이가 표시되어 있습니다.

스템이 반구형인 이 새로운 측정기는 3-A 및 EHEDG에 따라 공정 안전 방식으로 세척할 수 있습니다. CIP/SIP 및 워시다운 프로세스에 적합합니다.

TG58SA의 위생적인 기능은 견고한 디자인으로 보완됩니다. 온도계는 높은 내열성을 제공합니다. 비산 방지 창은 자외선 차단 기능도 갖추고 있습니다.

글자 수: 1,008
키워드: TG58SA