이중 씰링이 적용된 새로운 체크 밸브

Klingenberg, 2020년 8월.

WIKA의 새로운 모델 CV 체크 밸브는 공정 산업의 광범위한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 자체 센터링 피스톤이 있는 씰링 시스템은 액체 및 기체 매체의 역류를 안정적으로 방지합니다.

새로운 계측 밸브의 신뢰성은 주로 O링과 금속 콘으로 구성된 이중 씰링에 기인합니다. 누출 기밀성은 BS6755/ISO 5208 누출률 A에 따라 테스트되었습니다. 견고하게 가공된 견고한 설계의 CV 모델은 고강도 어플리케이션에서도 높은 반복성과 긴 서비스 수명을 보장합니다. 가압된 부품은 4:1의 안전 계수에 해당합니다.

WIKA는 신형 체크 밸브에 대해 계측기와 함께 각 어플리케이션에 맞춘 조립 서비스를 제공합니다. 이러한 계측기 연결은 바로 설치할 수 있도록 제공되며 누출 테스트를 거칩니다.

글자 수: 797
키워드: CV