혁신적인 드리프트 감지 기능이 탑재된 온도 송신기가 이제 전 세계적으로 제공됩니다.

출시 1년 만에 WIKA의 디지털 온도 트랜스미터 T38 모델은 이미 모든 주요 국제 인증을 획득하여 전 세계에서 사용할 수 있습니다. 이 트랜스미터는 혁신적인 드리프트 감지 기능 덕분에 프로세스 안정성을 더욱 향상시킵니다. 또한 T38은 6개의 센서 연결 단자가 있어 입력 센서와 무수히 많은 조합이 가능하기 때문에 유연하게 사용할 수 있습니다.

트루 드리프트 감지는 WIKA에서 개발한 새로운 모니터링 기능입니다. 완벽하게 일치하는 두 개의 센서를 사용하여 영구적으로 모니터링하면 드리프트 센서를 즉시 인식할 수 있습니다. 이를 통해 운영자는 측정 오류 발생 시 즉시 개입할 수 있습니다. 따라서 프로세스 안정성이 항상 보장됩니다.

온도 트랜스미터는 IEC 61508의 모든 요구 사항을 충족하며 범용적으로 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 맞춤형 통합을 위해 헤드 마운트 및 레일 마운트 버전과 SIL 및 다양한 Ex 버전의 T38을 사용할 수 있습니다. 모든 변형은 수많은 개방형 구성 도구와 함께 HART® 프로토콜을 사용하여 프로그래밍할 수 있습니다.

글자 수: 1,072
키워드: T38