멸균 공정을 최적화하는 인라인 프로세스 트랜스미터

에너지 소비 감소, 세척 노력 감소, 안전성 향상: 파이프라인의 일부인 WIKA의 새로운 모델 DMSU22SA 인라인 프로세스 트랜스미터는 제약 및 식품 산업에서 멸균 프로세스를 최적화하는 데 도움이 됩니다. 이 기기는 HART® 프로토콜을 통해 통신하며 3-A 및 EHEDG 승인을 받았습니다.

트랜스미터의 핵심은 휘트스톤 측정 브리지가 있는 타원형 튜브 센서입니다. 예를 들어, 위생적인 디자인은 위생 케이스와 비교했을 때 매우 우수한 흐름 동작을 제공합니다. 따라서 DMSU22SA를 사용하면 시간과 비용을 절약할 수 있는 CIP 및 SIP 프로세스가 가능합니다. 또한 운영자는 프로세스 압력을 유지하는 데 필요한 에너지가 적습니다.

요구 사항에 따라 튜브 센서는 최소 0.45 mm 두께의 스테인리스 스틸로 제작되어 기존 인라인 솔루션보다 몇 배 더 강한 내구성을 자랑합니다. 그럼에도 불구하고 손상이 발생하면 알람 기능을 통해 사용자에게 알림이 전송됩니다. 능동 온도 보정 기능도 트랜스미터에 통합되어 있어 프로세스를 더욱 정밀하게 제어할 수 있습니다.

글자 수: 1,028
키워드: 키워드: DMSU22SA