고압 애플리케이션용 어댑터 및 커플링

Klingenberg, 2022년 6월

고압 측정을 위한 새로운 액세서리: HPAC 라는 모델명으로, WIKA는 이제 15,000 psi ~ 60,000 psi [1,034 bar ~ 4,136 bar] 압력의 애플리케이션을 위해 설계된 일련의 연결 어댑터 및 커플링을 포트폴리오에 추가했습니다.

HPAC 제품을 사용하면 테스트 벤치 및 제어 캐비닛과 같은 제한된 설치 상황에서도 밸브, 니플 및 피팅에 안전하게 연결할 수 있습니다. 모든 일반적인 변형(암-수, 수-수, 암-암)과 NPT 나사 또는 콘-나사 조합(C&T)으로 제공됩니다. 일체형 구조와 고품질 소재는 높은 누출 방지 성능과 긴 서비스 수명을 보장합니다. 모든 HPAC 어댑터와 커플링은 레이저 마킹으로 명확하게 식별할 수 있습니다.

WIKA는 또한 피팅, 밸브 및 측정 기기의 고객별 어셈블리를 제공합니다. 이러한 '기기 연결'은 작동 준비가 완료된 상태로 제공되며 누출 테스트를 거쳤습니다.

글자 수: 912
키워드: HPAC