유량과 레벨을 측정하거나 필터와 펌프를 모니터링할 때 유용합니다: WIKA의 새로운 모델 DPT-20 차압 트랜스미터는 다양한 산업 공정에 적합합니다. SIL2 인증 기기인 이 제품은 최고 수준의 안전 요구 사항을 충족합니다.
컴팩트한 디자인의 트랜스미터는 스팬의 ±0.065 % 미만의 정확도로 작동합니다. 삼차원 온도 보정을 통해 조정이 이루어져, 불리한 주변 조건에서도 신뢰할 수 있는 측정 결과를 제공합니다. DPT-20의 측정 범위는 -10 ... +10 mbar 및 -16 ... +16 bar 사이에서 사용할 수 있으며 최대 400 bar의 정압을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 턴다운 기능이 있어 매우 유연하게 사용할 수 있어 경제적으로 재고를 보유할 수 있습니다.
DPT-20의 경우 기존 시스템에 통합할 수 있는 세 가지 통신 프로토콜이 있습니다. 차압 트랜스미터는 DTM 또는 EDD 및 구성 소프트웨어를 사용한 프로세스 제어를 통해 또는 옵션인 디지털 디스플레이를 통해 계기에서 직접 두 가지 방식으로 파라미터화할 수 있습니다.
글자 수: 1,024
핵심 단어: DPT-20