매우 자극적인 매체를 사용하는 공정의 압력 측정을 위해 WIKA는 새로운 부르동 튜브 압력 게이지인 모델 PG28을 포트폴리오에 추가했습니다. 습식 부품은 하스텔로이 C276으로 만들어졌으며 염소 가스, 불산 및 황산에 대한 내성도 있습니다.
따라서 사용자는 설치 공간이 거의 필요하지 않고 가격 대비 성능이 매우 우수한 내식성 측정 솔루션을 사용할 수 있습니다. PG28 모델은 0 ... 0.6 bar ~ 0 ... 700 bar의 스케일 범위에서 사용할 수 있습니다. 케이스(공칭 크기 100 및 160)는 옵션으로 충진 및 "S3" 안전 버전으로 제공됩니다. 다른 계측기 변형은 ATEX 및 NACE 사워 가스 어플리케이션에 적합합니다.
PG28 모델은 다이어프램 압력 게이지와 다이어프램 씰로 기존 하스텔로이 제품군을 확장한 제품입니다. 따라서 WIKA는 기계식 압력 측정 분야에서 가능한 모든 애플리케이션에 적합한 솔루션을 제공합니다.
글자 수: 905
키워드: PG28