스마트 기능: WIKA 제품 여권이 표준화된 데이터를 제공합니다.

WIKA는 대부분의 포트폴리오에 표준화된 제품 여권을 갖추고 있습니다. 사용자는 기기의 QR 코드를 통해 제품 데이터 및 기술 문서에 직접 액세스할 수 있습니다. QR 코드는 각 기기를 고유하게 식별하는 지능형 일련 번호를 기반으로 합니다. 현재 스테인리스 스틸로 제작된 압력 게이지와 기계식 온도계에는 이러한 지능형 기능이 탑재되어 있습니다. WIKA는 다이얼 측정기 시장의 선구자입니다.

WIKA 제품 패스포트에는 IEC 61406 표준에 따라 고유하고 글로벌한 기기 식별에 필요한 모든 정보가 포함되어 있습니다. 이를 통해 각 측정 기기를 훨씬 쉽게 재주문하고 기존 시스템에 통합할 수 있습니다. 이로 인해 유지보수 및 물류 프로세스가 상당히 간편해집니다.

다른 모든 기술 문서도 QR 코드를 통해 언제든지 액세스할 수 있습니다: 데이터 시트, 사용 설명서, 인증서 및 승인. 즉, 사용자는 항상 필요한 정보에 쉽게 액세스할 수 있어 개별 계측기 데이터를 효율적으로 활용할 수 있습니다.

50개 이상의 조직으로 구성된 디지털 데이터 체인 컨소시엄(DDCC)의 회원인 WIKA는 인더스트리 4.0을 위한 범용 표준을 수립하고 구현하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

글자 수: 1,296
키워드: WIKA 제품 여권 (WIKA Product Passport)