IO-Link 및 스위치 기능이 있는 위생적인 다이어프램 씰 시스템

지능형 플랜트 시스템의 멸균 공정을 위해 WIKA는 IO-Link를 통해 새로운 다이어프램 씰 시스템을 개발했습니다. 스위치 기능과 현장 상태 표시 기능이 있는 DSSA11SA 모델도 사용할 수 있습니다.

3-A 및 EHEDG 승인을 받은 다이어프램 씰 시스템은 매우 컴팩트하여 거의 모든 설치 환경에 적합합니다. TriClamp® 연결을 통해 조정됩니다. 위생적인 설계로 CIP 및 SIP 프로세스의 요구 사항을 충족합니다.

또한 DSSA11SA의 IO-Link 버전을 사용하면 디지털화된 구조에 통합하고 계측기를 원격으로 구성할 수 있습니다. 또한 사용자에게 계측기 상태를 영구적으로 파악할 수 있는 진단 기능이 있어 유지보수가 더 쉬워집니다. 신호등 색상이 표시된 360° LED 표시등은 현장에서 빠른 상태 정보를 제공합니다.

새로운 측정 시스템은 연속 압력 모니터링 또는 프로세스 제어를 위한 PNP/NPN 스위치로 사용할 수 있습니다. 스위칭 포인트는 공장 또는 측정 위치에서 IO-Link 또는 티치 기능을 통해 설정할 수 있습니다.

글자 수: 1,041
키워드: DSSA11SA