새로운 산업용 고속 압력 컨트롤러

Klingenberg, 2022년 5월

고속 압력 컨트롤러 CPC3050 모델 은 Mensor의 정밀 압력 컨트롤러 라인업의 최신 장치로, 10초 만에 라인 끝 3점 검증을 수행할 수 있습니다.

혁신적인 레귤레이터를 갖춘 CPC3050은 산업 환경에서 빠른 압력 제어를 위해 설계되었습니다. 0.020 % FS 정확도로 4초 이내에 25 % 압력 증가를 수행할 수 있습니다.

CPC3050은 석유 및 가스, 자동차 제조와 같은 산업에서 처리량을 극대화하지만 항공우주, 항공, 제약, 발전 등 속도와 정확성이 필요한 곳이라면 어디에서나 사용할 수 있습니다. 사용자 지정 가능한 범위, 10:1 범위 제한 비율, 자동 범위 설정 기능을 갖춘 고압 및 저압 버전으로 제공되므로 대부분의 공장에서 최종 라인 테스트 및 센서 검증을 위해 사용할 수 있습니다.

글자 수: 818
코드 워드: CPC3050