신뢰할 수 있고 정확도가 높습니다: WIKA의 새로운 이동식 작업기용 OEM 압력 센서인 MH-4 모델은 극한의 조건에서 광범위한 애플리케이션에 맞게 조정되었습니다.
새로운 센서의 견고성은 모바일 유압 표준에 따른 경도 테스트와 고객별 테스트를 통해 확인되었습니다. MH-4 모델은 최대 ±1.0 % FS의 정확도로 연속 측정합니다. 전자 장치에 대한 테스트 결과 전체 수명 주기 동안 1억 사이클의 부하 주기 안정성과 ±0.1 % FS 이하의 장기 드리프트가 나타났습니다. 이 센서는 최대 3배의 과부하 안전성과 최대 40 g의 진동, 최대 100 g의 기계적 충격으로 유압 시스템의 압력 급증을 견뎌냅니다. 또한 -40 °C ~ 125 °C 사이의 빠른 온도 변화에도 민감하지 않으며 최대 100 V/m의 전기장 세기에도 영향을 받지 않습니다.
새로운 OEM 센서는 사용자 지정 및 맞춤형 라벨링이 가능합니다. MH-4 모델의 생산은 개별화된 변형을 위해서도 대량 생산을 보장합니다.
글자 수: 1,022
키워드: MH-4