WIKA의 스테인리스 스틸 압력 게이지와 기계식 온도계가 새롭게 단장했습니다. 디자인에는 "파란색 아이덴티티"가 반영되어 있으며, 눈에 보이는 모든 엘라스토머 부품은 브랜드 특유의 파란색으로 색상이 채색되어 있습니다. 또한 이제 게이지 다이얼에 QR 코드가 추가되 사용자들이 해당 기기에 대한 모든 데이터를 포함한 표준화된 WIKA 제품 정보창으로 바로 연결될 수 있습니다.
파란색 아이덴티티 덕분에 다이얼 게이지가 WIKA 포트폴리오의 일부임을 즉시 인식될 수 있습니다. 기계식 스테인리스 스틸 온도계와 압력계의 윈도우 씰, 충전 플러그, 블로우 아웃 캡은 브랜드 특유의 파란색으로 디자인되었습니다. 이는 사용자들이 WIKA 제품의 무단 모조품으로부터 보호받을 수 있도록 합니다.
윈도우 씰의 색상뿐만 아니라 윤곽도 변경되어 더 이상 케이스 내부에 금속 표면이 보이지 않습니다. 이는 불리한 조명 조건에서의 반사 위험을 제거합니다. 측정값은 어떤 상황에서도, 특히 야외에서 명확하게 확인할 수 있습니다.
글자 수: 1,089
키워드: 블루 아이덴티티