고강도 어플리케이션을 위한 소형 볼 밸브

Klingenberg, 2020년 6월.

첫 번째 차단 밸브 또는 압력 측정 기기 연결용: 새로운 볼 밸브인 모델 BV는 다양한 용도에 적합합니다. 프로세스 및 기기 버전으로 제공됩니다.

계측 밸브는 크기가 작기 때문에 제어판과 같이 공간이 제한된 환경에도 통합할 수 있습니다. 견고함 덕분에 BV 모델은 중요한 미디어를 사용하는 고강도 애플리케이션 및 프로세스에 적합합니다. 가압 부품은 안전 계수 4:1에 해당하며 누출 기밀성은 BS 6755 / ISO 5208, 누출률 A에 따라 테스트되었습니다. 정전기 방지 설계, 블로우 아웃 방지 밸브 스핀들 및 자체 릴리프 밸브 시트는 볼 밸브의 안전한 작동을 보장합니다. 또한 내부 부품의 고품질 가공으로 정확하고 부드러운 작동이 지속됩니다.

BV 모델의 경우, WIKA는 측정 기기가 포함된 애플리케이션별 어셈블리를 제공합니다. 이러한 계측기 연결은 바로 설치할 수 있도록 제공되며 누출 테스트를 거칩니다.

글자 수: 983
키워드: BV