IIoT 시스템 통합을 위한 무선 가스 밀도 센서

WIKA는 새로운 모델 GD-20-W 가스 밀도 센서로 가스 절연 스위치 기어의 디지털화를 지원합니다. 배터리와 무선 모듈이 통합된 무선 장치로 IIoT 환경에 쉽게 통합할 수 있습니다.

이 센서는 가스 밀도, 온도 및 압력에 대해 측정된 값을 LoRaWAN® 네트워크 프로토콜을 통해 통신합니다. 이 장치는 세 가지 매개변수와 배터리 상태에 대한 알람 기능도 갖추고 있어 미리 설정된 전송 주기와 관계없이 한계값에 도달했음을 알려줍니다.

소형 무선 장치인 GD-20-W 모델은 SF6 가스 또는 대체 절연 가스로 작동하는 기존 설비를 개조하는 데 특히 적합합니다. 설치 및 유지 관리 노력이 적습니다. 배터리 수명은 측정 및 전송 속도에 따라 10년 이상입니다.

센서는 압력 및 온도 값으로부터 가스 밀도를 계산합니다. 20°C에서 ± 0.2%의 정확도로 압력을 측정합니다. 이 장치는 가스 밀도를 지속적으로 모니터링하여 수요에 따른 자산 유지보수를 가능하게 합니다.

글자 수: 1,079
키워드: GD-20-W