모바일 서비스 어플리케이션에서 사용하기 위한 디지털 압력 게이지

디지털 압력 게이지 CPG1200 모델을 사용하면 작동 압력을 편리하고 유연하게 설정하고, 압력 스위치를 재조정하고, 운송 중 누출 테스트와 같은 압력 모니터링을 수행할 수 있습니다.

배터리로 작동하는 CPG1200은 모바일 어플리케이션에서 사용하도록 특별히 설계되었습니다. 내구성이 뛰어난 플라스틱 케이스와 옵션으로 제공되는 보호 케이스 캡 덕분에 기기는 견고하고 사용 중 진동과 충격에도 쉽게 견딜 수 있습니다.

이 검증된 측정 기술은 최대 -1 ~ 1,000 bar [-14.5 ~ 15,000 psi](게이지 압력)의 모든 일반적인 범위를 0.25 % FS의 정확도로 지원합니다. 요구 사항에 따라 측정 속도를 초당 1, 3, 4 또는 10회 측정으로 설정할 수 있습니다.

CPG1200에는 에너지 절약 모드도 있습니다. 실제로는 배터리 교체 없이 최대 4,000시간까지 작동할 수 있습니다. 최대 1백만 개의 데이터 포인트를 위한 데이터 로거를 옵션으로 통합할 수 있습니다. 저장된 측정 데이터는 통합 USB 인터페이스를 통해 읽을 수 있으며, 이 인터페이스는 기기에 전원을 공급하기도 합니다. 또는 Bluetooth® 를 통해 무선으로 값을 전송할 수도 있습니다.

글자 수: 1,117
코드 워드: CPG1200