Klingenberg, 2022년 4월
부정확한 온도 측정은 공정 산업에 상당한 시간과 비용을 초래할 수 있습니다. 해결책을 찾기 위해 WIKA 엔지니어들은 공정로 튜브 스킨 온도를 보다 정확하게 측정하는 시스템을 설계했습니다. 미국 휴스턴에 위치한 WIKA R&D 센터의 엄격한 테스트를 거친 새로운 TEFRACTO-PAD® (TC59-T)를 통해 사용자는 용광로를 보호하고 튜브 무결성을 유지하면서 생산 목표를 달성할 수 있습니다.
TEFRACTO-PAD® 모델 TC59-T는 고객 애플리케이션, 요구 사항 및 요구 사항에 대한 지식을 고려하여 정확성과 설치 편의성을 입증한 제품입니다. 독점적인 성형 가능한 실드가 열 패드와 피복 케이블 위에 배치됩니다. 이 차폐 및 단열재는 정확한 온도 모니터링을 제공하는 TEFRACTO-PAD® 의 핵심 구성 요소입니다.
이 기기는 두 가지 주요 구성 요소(쉴드와 패드)로 설계되어 하나의 원스텝 설치 프로세스로 결합되었습니다. 설치 시간이 크게 단축되고 다양한 공정 조건에서 정확성이 입증된 이 제품은 용광로 어플리케이션을 위한 엔지니어링 솔루션으로 설계되었습니다.
글자 수: 1,106
키워드: TEFRACTO-PAD®(TC59-T)