IECEx 승인을 받은 사전 체적 소멸 화염 방지기

Klingenberg, 7월 2021

지금까지 출시된 제품 중 유일하게 WIKA의 압력 측정 장치용 사전 체적 해체 불꽃 피뢰기는 ATEX 승인과 더불어 IECEx 승인을 받았습니다. 따라서 국제적으로 폭넓은 지지를 얻고 있습니다.

안전 장치(모델 910.21)는 EN ISO 16852:2016 "화염 방지 장치 ..."의 조화 표준 요건을 충족합니다. WIKA는 이를 Ex 승인 측정 기기 및 다이어프램 씰 시스템과 결합하여 고정 장치를 구성합니다. 이러한 측정 배열은 zone 0에 장착하는 데 적합합니다.

사전 체적 소멸 화염 방지기는 고장 발생 시 기기에서 공정 측으로 화염이 전달되는 것을 방지합니다. 측정 배열의 표시는 보호된 면이 시작되는 지점을 나타냅니다.

글자 수: 776
키워드: 사전 체적 소멸 화염 방지기