두 소형 기기 모두 자기 변형 원리로 작동합니다. 고해상도(0.1 mm)로 ±1.25 mm 또는 ±2.5 mm의 정확도로 측정합니다. FLM-CA 모델은 ATEX 승인을 받은 방폭 지역 버전과 내진동 버전(최대 4 g)으로도 제공됩니다.
새로운 레벨 트랜스미터에는 4 ~ 20 mA 출력 신호가 있으며, 모델 FLM-CA는 HART6 프로토콜을 통해 통신할 수도 있습니다. 두 레벨 측정기 모두 최대 1 m (FLM-CM) 또는 3 m (FLM-CA)의 프로브 길이와 다양한 온도 및 압력 범위에서 사용할 수 있습니다. IP68 등급의 방수방진 기능으로 외부의 영향으로부터도 보호됩니다.
글자 수: 890
핵심 단어: FLM-CA, FLM-CM