WIKA는 A2G 시리즈에 세 가지 새로운 측정 기기를 추가했습니다. 이는 공공 및 상업용 건물의 환기 및 공조 시스템을 위한 WIKA의 스마트 센싱 포트폴리오를 보완합니다. 새로운 계측 기기인 A2G-500, A2G-520, A2G-540은 높은 측정 정확도와 모듈형 구조, 견고한 설계가 특징입니다. 이들은 신규로 설치하는 공간이나 및 기존 공기 처리 장치 모두에 쉽게 통합될 수 있습니다.
A2G-500은 차압, 게이지 압력 및 진공을 ±0.5% 정확도로 측정합니다. A2G-520은 인공호흡기와 같은 부품에 사용되며, 압력 차이를 측정하고 보정 계수를 기반으로 공기 흐름을 정확하게 계산합니다. A2G-540는 차압과 공기 흐름을 제어하는 데 사용됩니다.
아날로그, 디지털 또는 무선 주파수
A2G 시리즈는 미래 지향적인 솔루션을 제공하기때문에 새로운 기기들에 대한 모든 신호 전송 경로를 지원합니다. 아날로그 또는 디지털 신호는 물론 무선(LoRaWAN®)을 통해 제어 시스템과 IIoT 클라우드 환경에 통합될 수 있습니다.
모듈형 확장 가능성
모듈식 설계를 통해 사용자는 디스플레이, 릴레이 또는 추가 입력, 출력과 같은 옵션을 통해 필요에 따라 기능을 확장할 수 있습니다. WIKA 앱을 사용한 설치 및 운영은 간편하고 사용자 친화적입니다. 내후성 강한 이 기기는 견고하며 자동 영점 설정 기능으로 유지보수도 필요 없습니다. 디스플레이의 트래픽 라이트 기능은 중요한 장비 상태를 한 눈에 보여줍니다.
글자 수: 1,464
키워드: A2G-500, A2G-520, A2G-540