새로운 다이어프램 씰 시스템으로 디지털화된 안전 보장

Klingenberg, 2021

디지털화된 멸균 공정의 요구 사항은 프로세스 트랜스미터, 다이어프램 모니터링 및 HART®7 프로토콜을 갖춘 WIKA의 새로운 다이어프램 씰 시스템으로 충족됩니다. DMSU21SA 모델은 모든 일반 위생 표준에 대한 승인을 받았으며 방폭 기능이 있는 버전으로 제공됩니다.

전체 측정 배열은 단일 케이블 콘센트와 HART®7을통해 파라미터화됩니다. 통신 프로토콜은 다이어프램 모니터링에서 측정된 값과 알람 신호를 전송합니다. 특허받은 안전 기능은 중간 공간이 비워진 이중 다이어프램과 압력 스위치를 기반으로 합니다. 프로세스 측 다이어프램이 파열되는 경우 스위치는 두 번째 다이어프램이 압력을 계속 모니터링하는 동안 즉각적인 손상 메시지를 보냅니다.

새로운 다이어프램 씰 시스템은 스팬의 0.1% 정확도로 -1바에서 25바 사이의 압력을 측정합니다. 모델 DMSU21SA는 모든 멸균 연결부와 애플리케이션별 시스템 충진액과 함께 사용할 수 있습니다.

글자 수: 994
핵심 단어: DMSU21SA