WIKA ScrutonWell® 미국 특허청 디자인 특허 (특허 번호: 11.959.810) 취득 이 특허는 써모웰의 현신적인 개발에 대한 오랜 기간 동안의 노력과 높은 성공률을 입증하는 것을 확인시켜 줍니다.
이 혁신적인 디자인은 카르만 소용돌이 거리(Kármán vortex street)에서 발생하는 진동을 효과적으로 억제하기 위해 개발되었습니다. 와류 유도 진동(VIV: Vortex-Induced Vibrations)이라고도 하는 이러한 진동은 온도계와 써모웰을 까다로운 산업 환경에서 높은 진동 부하에 노출시켜 수명을 단축시킵니다.
ScrutonWell®의 혁신적인 디자인은 진동이 90% 이상 감소합니다. 이를 통해 온도 측정 지점의 서비스 수명과 운영의 안전성이 크게 향상됩니다. 고전적인 헬리컬 스트레이크(helical strakes)는 1963년 초 Christopher Scruton이 특허를 획득했으며 현재는 최첨단 기술로 자리 잡았습니다. 반면 WIKA 특허는 여러가지 변형을 통해 유체에 노출되는 써모웰의 나선형 부분과 프로세스 연결부 사이의 설계 세부 사항에 초점을 맞추고 있습니다. 최적화된 전환은 중요한 프로세스 조건에서 안정성을 제공하고 서비스 수명을 연장합니다. ScrutonWell®은 많은 애플리케이션에서 중요한 기준인 응답 시간에서 부정적인 영향을 받지 않습니다.
글자 수: 1,294
키워드: ScrutonWell