모바일 작업 기계용 OEM 압력 센서

MH-4 를 기반으로 하는 MH-4-CAN 은 강력하고 안정적이며 복원력이 뛰어난 이동식 작업기용 압력 센서입니다.

까다로운 조건에서도 이 센서는 일정하고 정밀한 측정 데이터를 제공하며 높은 작동 안전성을 보장합니다. MH-4-CAN의 특별한 특징은 이름에서 알 수 있듯이 CANopen 또는 SAE J1939 직렬 인터페이스입니다. 이를 통해 복잡한 기계에서 사용할 수 있으며, 신호 안정성과 신호 무결성을 보장하는 동시에 먼 거리를 연결하여 간단하고 비용 효율적으로 시스템을 확장할 수 있는 이점을 제공합니다.

MH-4-CAN은 -40 °C에서 +100 °C 사이의 온도에서 높은 요구 사항을 충족하고 높은 정밀도로 측정합니다. 최대 3배의 과부하 안전성을 갖춘 이 센서는 유압 급증을 견딜 수 있으며, 옵션으로 리미터를 사용할 수 있습니다. MH-4-CAN은 금속 차폐 덕분에 최대 60 V/m의 전계 강도에서도 간섭 없이 작동합니다. 또한 최대 40 g의 진동과 최대 100 g의 충격은 측정 품질에 영향을 미치지 않습니다.

글자 수: 1,040
키워드: MH-4-CAN